Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415176 |
1415181 |
1415184 |
1415191 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Gewindelänge (mm) | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 40 | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | Hellgrau | Kunststoff | |||
5.15 € | 40 | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | Schwarz | Kunststoff | |||
67.90 € | 3 | 33 Arbeitstage | 1 | 8 | Silber | Metall | |||
6.00 € | 35 | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | Schwarz | Kunststoff |
Loading...
Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 21 | Klemmdurchmesser(mm) | 13 | Schlüsselweite(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +100 | Min. Temperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP68 |
Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Gewindelänge(mm)
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften