Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411167 |
1415129 |
1417656 |
1424518 |
1424546 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Klemmdurchmesser (mm) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5 | 19 | 9 | 43 | +100 | -40 | - | Silber | Metall | |||
43.61 € | 5 | 7 Arbeitstage | 5 | 16 | 15 | 46 | +75 | -40 | IP66 | Silber | Metall | |||
3.78 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | 19 | 10 | 46 | +100 | -20 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
9.54 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 16 | 18 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Hellgrau | Kunststoff | |||
107.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | 1 | 19 | 9 | 46 | +100 | -40 | IP68 | Silber | Metall |
Loading...
Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 28 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung | Gewindetyp | M40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Klemmdurchmesser(mm)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften