Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415112 |
1415121 |
1417657 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussdurchmesser (max.) (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | IP-Bewertung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 5 | 7 Arbeitstage | 35 | 23 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Schwarz | |||
39.81 € | 5 | 7 Arbeitstage | 35 | 23 | 55 | +75 | -40 | IP66 | Schwarz/Blau | |||
11.02 € | 17 | 7 Arbeitstage | 36 | 30 | 60 | +100 | -20 | IP68 | Hellgrau |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Gewindelänge(mm) | 18 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Material | Kunststoff | Gewindetyp | M50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussdurchmesser (max.)(mm)
Klemmdurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
IP-Bewertung
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften