Kabelverschraubung PG11-M68

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424487

Teilenummer
1424487
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.76 €

240 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Anschlussdurchmesser (max.)(mm) 10 Klemmdurchmesser(mm) 5
Gewindelänge(mm) 8 Schlüsselweite(mm) 22 Max. Temperatur(°C) +100
Min. Temperatur(°C) -20 IP-Bewertung IP68 Farbe Hellgrau
Zubehörtyp (Gehäuse) Kabelverschraubung Material Kunststoff Gewindetyp PG11

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubung PG11-M68, die Teilenummer ist 1424487.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424487.

Technischer Support