Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 5 | Anschlussdurchmesser (max.)(mm) | 32 | Klemmdurchmesser(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindelänge(mm) | 13 | Schlüsselweite(mm) | 53 | Max. Temperatur(°C) | +100 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | IP-Bewertung | IP68 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Kabelverschraubung |
Material | Kunststoff | Gewindetyp | PG36 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften