Steckbrücke FBS 4-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3030187

Teilenummer
3030187
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.44 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom (Details)(A) 24 Anzahl der Pins 4
Kompatibel mit (Details) UT 2.5; ST 2.5; STI 2.5; DTI 2.5; QTC 1.5; QTTCB 1.5; STN 2.5; UTN 2.5; PIT 2.5; PITTB 2.5 PITI 2.5; PITN 2.5; Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Jumper Typ (Sonstiges) Jumper

Sie befinden sich auf der Seite für Steckbrücke FBS 4-5, die Teilenummer ist 3030187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3030187.

Technischer Support