Steckbrücke FBLS 2-8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3030324

Teilenummer
3030324
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.64 €

290 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins 2 Produktgröße (Breite)(mm) 14.70
Farbe Rot Material Kupfer

Sie befinden sich auf der Seite für Steckbrücke FBLS 2-8, die Teilenummer ist 3030324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3030324.

Technischer Support