Kabelmarker WT-BASE P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240710

Teilenummer
3240710
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.08 €

2400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Länge)(mm) 20 Produktgröße (Breite)(mm) 13
Max. Temperatur(°C) +65 Min. Temperatur(°C) -10 Kabelbinderbreite (max.)(mm) 9.50
Kabelhalterung Eigenschaften mit Lamellenfuß Farbe Schwarz Kabelhalter Typ (Kategorie) Kabelhalterung
Material PA Halogen frei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelmarker WT-BASE P, die Teilenummer ist 3240710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240710.

Technischer Support