Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407713 |
1408794 |
1411490 |
1411493 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kernquerschnitt (max.) (mm²) | Kernquerschnitt (min.) (mm²) | Gesamtzahl der Stifte | Verbindung | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | Art | Gehäusematerial | Leitender Kontakt (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.15 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | - | 24 | - | - | Kabeleingang (gerade) | - | - | Kunststoff | - | |||
91.66 € | 2 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | - | Zugfeder | Kabeleingang (gerade) | Steckersatz mit Steckverbindung | - | Kunststoff | Ja | |||
123.13 € | 2 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Push-In | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Stecker-EVO-Set Serie B24 | B24 | Aluminiumdruckguss | Ja | |||
137.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 0.14 | 24 + PE | Push-In | Plug & Clip | Kabeleingang (seitlich, gerade) | Stecker-EVO-Set Serie B24 | B24 | Aluminiumdruckguss | Ja |
Loading...
Inhalt(Set) | 1 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckersatz |
---|---|---|---|---|---|
Serie | HC-EVO-B24 | Gewindegröße | M32 | IP-Bewertung | IP66 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kernquerschnitt (max.)(mm²)
Kernquerschnitt (min.)(mm²)
Gesamtzahl der Stifte
Verbindung
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Art
Gehäusematerial
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften