Steckverbinder-EVO-Set Serie B6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407710
1411487
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Verbindung Anschluss (Komponenten) Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges) Gehäusematerial

46.09 €

4 7 Arbeitstage +125-40-ZugfederKabelausgang (abgewinkelt)-Kunststoff

72.44 €

3 7 Arbeitstage --Push-InPlug & ClipKabeleingang (seitlich, gerade)Stecker-EVO-Set Serie B6Aluminiumdruckguss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Set) 1 Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14
Farbe Schwarz Gesamtzahl der Stifte 6 + PE Steckverbindertyp (Kategorie) Steckersatz
Serie HC-EVO-B06 Gewindegröße M20 Art B6
IP-Bewertung IP66 Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support