Steckverbinder-EVO-Set D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411358
1411359
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.57 €

3 7 Arbeitstage

87.60 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Set) 1 Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.14
Farbe Schwarz Gesamtzahl der Stifte 16 + PE Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Steckersatz Steckverbindereigenschaften Kabeleingang (seitlich, gerade) Typ (Sonstiges) Set mit Hülsengehäuse, Steckergehäuse, Schraube, Stiftkontakteinsatz und Buchsenkontakteinsatz
Serie HC-EVO-A16 Gewindegröße M25 Gehäusematerial Kunststoff
IP-Bewertung IP66 Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support