Distanzplatte DP PS-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036725

Teilenummer
3036725
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.57 €

320 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 29 Produktgröße (Länge)(m) 22.4
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Abstandshalter

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzplatte DP PS-5, die Teilenummer ist 3036725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036725.

Technischer Support