Abschlussdeckel D-MUT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3248033

Teilenummer
3248033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.46 €

400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Länge)(m) 29.90 Produktgröße (Breite)(mm) 2.2
Zubehörtyp (Steckverbinder) Obere Abdeckung Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussabdeckung Farbe Grau
Material PA

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussdeckel D-MUT, die Teilenummer ist 3248033.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3248033.

Technischer Support