Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Produktgröße (Länge) (m) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Kabelmarkierungsfunktionen | Farbe | Material | Serie (Steckverbinder) | Halogen frei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +80 | -40 | 6.50 | 18 | Endless banding | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-WML | Nein | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +80 | -40 | 6.50 | 24 | Endless banding | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-WML | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Schwarz | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 10 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 12 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 18 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +75 | -20 | 8 | 24 | Sehr flexibel | Weiß | Vinlyl polymer | MM-EMLF | Nein | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 10 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 12 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 18 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 24 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 10 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 12 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 18 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
37.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +149 | -40 | 8 | 24 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-EML | - | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +150 | -40 | 8 | 4.20 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-TML | Ja | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +150 | -40 | 8 | 9.50 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-TML | Ja | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +49 | -5 | 5.50 | 6.35 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-TML | Ja | ||
52.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | +49 | -5 | 5.50 | 9.50 | Endless banding | Schwarz | Polyester | MM-TML | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Kabelkennungstyp (Kategorie) | Thermotransfer-Druckeretiketten | Befestigungsart | Klebstoff |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Produktgröße (Länge)(m)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Kabelmarkierungsfunktionen
Farbe
Material
Serie (Steckverbinder)
Halogen frei
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften