Kabelmarkerträger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0807083

Teilenummer
0807083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) 40
Länge des Schreibbereichs(mm) 20 Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Kompatibel mit (Details) Kabel 10 - 25 mm
Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Halogen frei Farbe Weiß
Beschriftung ESL-Beschriftungsstreifen Material Polyamid Befestigungsart Kabelbinder
Geeignet für Serien Universeller Einsatz

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelmarkerträger, die Teilenummer ist 0807083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0807083.

Technischer Support