Teilenummer
|
---|
1204096 |
1401682 |
1401695 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Länge) (mm) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Gehäusezubehörtyp (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 20 | 7 Arbeitstage | 5 | 2000 | Silber | - | Schiene | perforiert | Ja | |||
10.19 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | - | - | Tragschienenmontage | - | perforiert | - | |||
8.93 € | 30 | 7 Arbeitstage | 2 | - | - | Tragschienenmontage | - | Nicht perforiert | - |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 15 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 5.5 | Material (Einzelheiten) | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Länge)(mm)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Gehäusezubehörtyp (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften