Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1652606 |
1658066 |
1689200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Beschreibung | Material (Details) | Farbe | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 35 | 7 Arbeitstage | 1 | +80 | -40 | Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör) | Schutzabdeckung zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen. | PA. | Grau | - | |||
5.25 € | 35 | 33 Arbeitstage | 5 | +80 | -40 | Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör) | - | - | Schwarz | Ja | |||
6.75 € | 30 | 7 Arbeitstage | 5 | - | - | Sensor- / Aktor-Stecker | - | - | - | Ja |
Loading...
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Schutzkappe | IP-Bewertung | IP67 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Beschreibung
Material (Details)
Farbe
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften