Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1430857 |
1430860 |
1430873 |
1430899 |
1430912 |
1430925 |
1441082 |
1441095 |
1456187 |
1456190 |
1456200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Gewindeart Anschlussseite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 60 | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | |||
3.31 € | 60 | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | |||
3.64 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | M12 | |||
3.64 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | M12 | |||
5.02 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | 7/8" | |||
5.02 € | 40 | 7 Arbeitstage | 10 | 7/8" | |||
3.37 € | 60 | auf Anfrage | 10 | M8 | |||
3.37 € | 60 | auf Anfrage | 10 | M8 | |||
3.91 € | 50 | auf Anfrage | 5 | M12 | |||
3.91 € | 50 | auf Anfrage | 5 | M12 | |||
3.63 € | 50 | auf Anfrage | 5 | M12 |
Loading...
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Steckertyp | Schutzkappe |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Gewindeart Anschlussseite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften