Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 10 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3241128

Teilenummer
3241128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.06 €

3400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1000 Produktgröße (Länge)(mm) 14 Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) 0.25
Hüllenlänge(mm) 10 Anzahl der Leitungen 1 Temperaturbereich(°C) -40
Farbe Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Isolierungsart Teilweise isoliert
Kontaktmaterial Kupfer versilbert Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 10 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3241128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3241128.

Technischer Support