Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3241129
Inhalt(Stk.) | 1000 | Produktgröße (Länge)(mm) | 14 | Querschnitt (pro Pin / Ader)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Hüllenlänge(mm) | 10 | Anzahl der Leitungen | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 |
Farbe | Türkis | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.34 mm² x 10 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3241129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3241129.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften