Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Gesamtzahl der Stifte | 50 | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Frontadapter |
Anschluss (Feld) | IDC-FLK Stiftleiste | Passend für | Honeywell C200 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-FLKM-PA |
Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung | Stecker (Steuerung) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften