Frontadapter VIP-PA-FLK14, mit angeschlossenen Systemkabeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2321790
2322663
2322676
2322689
2322692
2322702
2322715
2322760
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

200.30 €

1 7 Arbeitstage

182.50 €

1 47 Arbeitstage

188.40 €

1 47 Arbeitstage

194.30 €

1 47 Arbeitstage

206.20 €

1 47 Arbeitstage

212.20 €

1 47 Arbeitstage

224.10 €

1 47 Arbeitstage

295.40 €

1 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20 Gesamtzahl der Stifte 14
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Frontadapter Anschluss (Feld) IDC-FLK-Buchse Passend für Siemens SIMATIC® S7-300
Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP-PA-FLK Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung Stecker (Steuerung) Zugfeder

Technischer Support