Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2321800 |
2322443 |
2322456 |
2322469 |
2322472 |
2322485 |
2322498 |
2322508 |
2322540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
237.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | |||
216.80 € | 1 | 40 Arbeitstage | |||
223.70 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
230.70 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
244.50 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
251.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | |||
265.30 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
279.20 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
348.50 € | 1 | 47 Arbeitstage |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Gesamtzahl der Stifte | 50 |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Frontadapter | Anschluss (Feld) | IDC-FLK-Buchse | Passend für | Siemens SIMATIC® S7-300 |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP-PA-FLK | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung | Stecker (Steuerung) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften