Übergabemodul VIP-3 / SC / RJ45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2900701

Teilenummer
2900701
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.80 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Stecker (Steuerung) RJ45 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Gesamtzahl der Stifte 8 Anschluss (Feld) Schrauben Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul VIP-3 / SC / RJ45, die Teilenummer ist 2900701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900701.

Technischer Support