Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1654756 |
1689213 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbinder Typ | Farbe | Klemmdurchmesser (mm) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Terminal-Durchm. (max.) (mm) | Zubehörtyp (Gehäuse) | Stecker Standard | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 345 | 7 Arbeitstage | - | Grün | 7 | +80 | -40 | 7 | Biegeentlastung | - | - | - | |||
1.49 € | 125 | 9 Arbeitstage | [Andere | Manschetten] Biegeentlastung | - | - | - | - | - | - | Sensorstecker | Sensor- / Aktor-Stecker | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 5 | IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbinder Typ
Farbe
Klemmdurchmesser(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Terminal-Durchm. (max.)(mm)
Zubehörtyp (Gehäuse)
Stecker Standard
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften