RJ45-Anbaurahmen, für Bajonett-Verriegelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1419184
1419185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)

81.10 €

3 7 Arbeitstage -

81.10 €

3 54 Arbeitstage 0.64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinder Typ Buchse, gerade Inhalt(Stk.) 1 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) RJ45
IP-Bewertung IP67 Anzahl der Stifte (RJ) 8 Nennspannung(Vdc) 72
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support