Teilenummer
|
---|
1417401 |
1419182 |
1656725 |
1656990 |
1658435 |
1658493 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | IP-Bewertung | Temperaturbereich (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Min. Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Gesamtzahl der Stifte | Stecker Standard | Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Kontaktmaterial | Beschreibung | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 7 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 - +70 ºC | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | - | Farbcodierter TIA-568B-Anschluss | IDC-Schnellverbindung | |||
76.03 € | 3 | 54 Arbeitstage | Silber | 0.51 | - | Anpassbar | IP67 | - | - | - | - | 8 | - | Sensorstecker | Cut & Clip | - | - | - | - | - | |||
20.28 € | 9 | 7 Arbeitstage | Grau | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | -20 - +70 º C | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | - | Farbcodierter TIA-568B-Anschluss | IDC Schnellverbindung | |||
31.73 € | 6 | 33 Arbeitstage | Grau | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | -20 - +60 | +70 | -20 | 0.13 | 8P8C | 8 | RJ45 | IDC | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | Montage mit Drahtquerschnitt AWG 26 ... 22 | Farbcodierter TIA-568B-Anschluss | CAT5e | |||
23.34 € | 8 | 7 Arbeitstage | Grau | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP20 | - | +70 | -20 | 0.13 | 4 | - | Sensorstecker | Cut & Clip | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | - | Farbcodierter TIA-568B-Anschluss | - | |||
35.80 € | 6 | 33 Arbeitstage | Schwarz | 4.50 - 8 | 0.36 | RJ45 | IP67 | - | +70 | -20 | 0.13 | 8 | - | Sensorstecker | Cut & Clip | Gold auf Nickel | Kupferlegierung | - | Farbcodierter TIA-568B-Anschluss | - |
Loading...
Verbinder Typ | Stecker, gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(Vdc) | 72 | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
IP-Bewertung
Temperaturbereich(°C)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Min. Querschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ)
Gesamtzahl der Stifte
Stecker Standard
Anschluss (Komponenten)
Kontaktfläche
Kontaktmaterial
Beschreibung
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften