Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403366 |
1403367 |
1405141 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Anzahl der Stifte (RJ) | Kontaktfläche | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.10 € | 4 | 33 Arbeitstage | - | 4 | Vergoldet | Kupferlegierung | |||
49.10 € | 4 | 33 Arbeitstage | - | 8 | - | - | |||
- | 39.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | IP67 | 4 | - | - |
Loading...
Verbinder Typ | Stecker, gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 1.75 | Nennspannung(Vdc) | 72 | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Anzahl der Stifte (RJ)
Kontaktfläche
Kontaktmaterial
Optionale Eigenschaften