RJ45-Buchseneinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1652936
1653090
1653168
1654552
1689064
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbinder Typ Farbe Inhalt
(Stk.)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Temperaturbereich
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Min. Querschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ) Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung (Details)
(V)
Nennstrom
(A)
Gesamtzahl der Stifte Stecker Standard Anschluss (Komponenten) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kontaktfläche Kontaktmaterial Beschreibung Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

17.53 €

11 21 Arbeitstage [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, horizontal montiert-1-RJ45-Buchse-40 - +70+70-40-8P8C--18RJ45IDCAnpassbarGold über NickelKupferlegierungBuchse zum KabelCAT 5e-

8.02 €

25 61 Arbeitstage [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, vertikal-5-RJ45----8--1-SensorsteckerLötenAnpassbar----Ja

15.63 €

15 7 Arbeitstage [Klinke (Plattenmontage)] Buchse, horizontal montiertSilber10.36RJ45-40 - +80+70-200.138P8C1602-RJ45Punch downAnpassbarGold auf NickelKupferlegierungWeiblich zu LSACAT 6-

14.94 €

15 23 Arbeitstage [Klinke] Buchse, gerade-5-RJ45----8----Sensorstecker-Anpassbar----Ja

11.60 €

20 7 Arbeitstage EinbauadapterSilber1-RJ45-Buchse-+60-20-8P8C--1.50-RJ45SteckdoseRJ45-BuchseGold auf NickelKupferlegierung---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Bewertung IP20 Nennspannung(Vdc) 72 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Technischer Support