RJ45-Patchpanel - CAT6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1419024

Teilenummer
1419024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbinder Typ RJ45 Flansch Farbe Grau Inhalt(Stk.) 1
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) RJ45 IP-Bewertung IP20 Temperaturbereich(°C) -10 - +60
Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -10 Anzahl der Stifte (RJ) 8P8C
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(Vdc) 50 Stecker Standard RJ45
Anschluss (Komponenten) IDC Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Kontaktfläche Gold über Nickel
Kontaktmaterial Kupferlegierung Material (Einzelheiten) Gehäuse: PC-GF · Kontakthalter: PC Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Typ (Sonstiges) Patch-Kabel

Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Patchpanel - CAT6, die Teilenummer ist 1419024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419024.

Technischer Support