Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1416952 |
1416965 |
1608016 |
1608100 |
1608113 |
1608126 |
1608139 |
1657834 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kabeldurchmesser (mm) | IP-Bewertung | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Nennstrom (A) | Nennspannung (Vdc) | Stecker Standard | Anschluss (Komponenten) | Kontaktmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 70 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensorstecker | - | - | |||
2.82 € | 70 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensorstecker | - | - | |||
40.50 € | 5 | 33 Arbeitstage | Silber | 5-8 | IP65/67 | +70 | -40 | 8P8C | 1.75 | 72 | RJ45 | Schnellverbinder | Kupferlegierung | |||
37.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | Silber | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P4C | 1.75 | 72 | RJ45 | Schnellverbinder | Kupferlegierung | |||
28.09 € | 7 | 26 Arbeitstage | Silber | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P8C | 1 | 72 | RJ45 | Cut & Clip | Kupferlegierung | |||
34.00 € | 6 | 26 Arbeitstage | Schwarz | 5-8 | IP67 | +60 | -10 | 8P4C | 1.75 | 72 | RJ45 | Cut & Clip | Kupferlegierung | |||
21.07 € | 9 | 33 Arbeitstage | Schwarz | 5-8 | IP67 | +60 | -25 | 8P8C | 1 | 72 | RJ45 | Cut & Clip | Kupferlegierung | |||
37.33 € | 5 | 33 Arbeitstage | Schwarz | 5-8 | IP67 | +70 | -40 | 8P8C | 1.75 | 72 | RJ45 | Cut & Clip | Kupferlegierung |
Loading...
Verbinder Typ | Stecker, gerade | Inhalt(Stk.) | 1 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kabeldurchmesser(mm)
IP-Bewertung
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
Nennstrom(A)
Nennspannung(Vdc)
Stecker Standard
Anschluss (Komponenten)
Kontaktmaterial
Optionale Eigenschaften