Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1212209
Produktgröße (Höhe)(mm) | 156 | Produktgröße (Breite)(mm) | 74 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich AC (max.)(A) | 10 | Strommessbereich DC (min.)(A) | 0.001 | A DC-Lesebereich (max.)(A) | 10 |
V AC Lesebereich (min.)(mV) | 0.1 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 750 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | Wechselstromwiderstand(MΩ) | 10 | Gleichstromwiderstand(MΩ) | 10 |
Lesebereich - Widerstand (min.) | 0.1 Ω | Lesebereich - Widerstand (max.) | 20 MΩ | Frequenzbereich (min.)(Hz) | 50 Hz |
Frequenzbereich (max.)(Hz) | 500 Hz | Frequenzmessbereich (min.)(kHz) | 0,001 kHz | Frequenzmessbereich (max.)(kHz) | 20 kHz |
Temperaturmessbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturmessbereich (max.)(°C) | +800 | Lesebereich - Kapazität(mF) | 0,001 nF - 2 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.5 | Gewicht(g) | 320 | Anzeige (Anzahl) | 2000 |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (digital / mechanisch / analog) | Digital |
Lesekategorie | CAT III 600 V | Messart | Durchschnittlich | Aktueller Messwert | AC/DC |
Spannungsmessung | AC/DC | Netzteil (Details) | 2x AAA Batterie |
Sie befinden sich auf der Seite für Multimeter TESTFOX M, die Teilenummer ist 1212209.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212209.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften