Stopfen KDT-ST 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3062045

Teilenummer
3062045
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.30 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 25 Länge(mm) 20 Durchmesser(mm) 15
Farbe Weiß IP-Bewertung IP54 Zubehörtyp (Gehäuse) Einfüllstopfen
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Stopfen KDT-ST 15, die Teilenummer ist 3062045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3062045.

Technischer Support