Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3063976
Inhalt(Stk.) | 25 | Länge(mm) | 20 | Durchmesser(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | IP-Bewertung | IP54 | Zubehörtyp (Gehäuse) | Einfüllstopfen |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stopfen KDT-ST 8, die Teilenummer ist 3063976.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3063976.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften