Zeitrelais PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2307293

Teilenummer
2307293
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

252.31 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 80 Produktgröße (Länge)(mm) 94
Produktgröße (Breite)(mm) 14 Betriebsspannung(Vdc) 24 Schaltstrom (max.)(A) 16
Schaltspannung (max.)(V AC) 250 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Kontaktmaterial AgNi + Hartvergoldung IP-Bewertung IP20 Relaistyp (Kategorie) TDR
Anschluss (Komponenten) Schraubklemmen Kontaktart 1 Umschaltung Typ (Zeitrelais) Monofunktional
Funktionen (Relais) Single Shot Vorderkante Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Zeitrelais PLC, die Teilenummer ist 2307293.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2307293.

Technischer Support