Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0700005 |
0700010 |
0700015 |
0700020 |
0700030 |
0712123 |
0712152 |
0712217 |
0712233 |
0712259 |
0712275 |
0712291 |
0712314 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | Breite (mm) | Länge (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 5 | - | - | 50 | - | - | - | ||
10.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | 50 | - | - | - | ||
10.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 15 | - | - | 50 | - | - | - | ||
10.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 | - | - | 50 | - | - | - | ||
10.20 € | 50 | 7 Arbeitstage | 30 | - | - | 50 | - | - | - | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 0.25 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 2 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 3 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 6 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 8 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz | ||
17.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 10 | 8.2 | 24.5 | 20 | +60 | -20 | Schwarz |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Verbinder | Schaltertyp (Kategorie) | RCCB | Schaltfunktion | thermisch |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom(A)
Breite(mm)
Länge(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften