Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0916603 |
0916604 |
0916605 |
0916606 |
0916607 |
0916608 |
0916610 |
0916611 |
0916612 |
0916613 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | |
141.61 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | |
141.61 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | |
141.61 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | |
147.05 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | |
141.61 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | |
130.71 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | |
136.17 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | |
136.17 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | |
136.17 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Breite(mm) | 12.3 | Länge(mm) | 86 | Inhalt(Stk.) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -30 | Farbe | Grau |
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen | Verbindung | Schraubverbindung | Schaltertyp (Kategorie) | RCCB |
Schaltfunktion | thermisch | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften