Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder) : QUICKON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1459647

Teilenummer
1459647
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.86 €

38 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) 9 - 16 mm Produktgröße (Länge)(mm) 42.2 Produktgröße (Breite)(mm) 34.6
Verbindungswinkel(°) 180 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 20
Temperaturbereich(°C) -40 - +100 Serie (Steckverbinder) QUICKON Kontaktmaterial PA
Anschluss (Komponenten) IDC Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsmutter für Rundsteckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Rundstecker Befestigungsmutter Serie (Rundsteckverbinder) : QUICKON, die Teilenummer ist 1459647.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1459647.

Technischer Support