Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3030970
Produktgröße (Höhe)(mm) | 60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 22.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Art | PS-4 | Farbe | Rot |
Kompatibel mit (Details) | ST 1,5 Terminals |
Sie befinden sich auf der Seite für Anreih-Prüfstecker PS-4, die Teilenummer ist 3030970.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3030970.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften