Verbinder - C-JCI (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240061
3240062
3240063
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Wandstärke (Details)
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Querschnittsbereich Farbe Industrieprodukte

0.22 €

850 7 Arbeitstage 2540.75500.50 - 1 mm²Rot-

0.22 €

850 7 Arbeitstage 25.34.50.8501.50 - 2.50 mm²Blau-

0.33 €

550 7 Arbeitstage 27.561254 - 6 mm²GelbJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Steckverbindertyp (Kategorie) Stoßverbindung Isolierungsart Isoliert

Technischer Support