Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Querschnittsbereich | 0.14 - 1.5 mm² | Nennleistung (gesamt)(A) | 10 | Nennleistung pro E / A(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Signalplätze | 8 | IP-Bewertung | IP65 | Gehäusematerial | PBT |
Aufbau | Einfach | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen | Statusanzeige | Keine LED |
Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | M12 Speedcon-Buchse | Verteilerkasten (Kategorie) | Anschlusskappe ohne Einspeisung | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) |
Amtsleitung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften