Anschlusshaube, verwendbar für Sensor- / Aktor-Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1453083
1453096
1453122
1453148
1453177
1453180
1453203
1453216
1516548
1516577
1516580
1516593
1516603
1516632
1516645
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Maximale Betriebsspannung
(V)
Nennspannung
(Vdc)
Nennleistung (gesamt)
(A)
Nennleistung pro E / A
(A)
Anzahl der Signalplätze Temperaturbereich
(°C)
Farbe Gehäusematerial Dämmmaterial Kontaktmaterial Aufbau Anschluss (Komponenten) Statusanzeige Steckverbindertyp (Verteilerkästen) Verteilerkasten (Kategorie) Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Amtsleitung Industrieprodukte

46.78 €

4 36 Arbeitstage -300-1024-25 - +80SchwarzPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

72.44 €

3 7 Arbeitstage -300-1024-25 - +80SchwarzPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

65.89 €

3 7 Arbeitstage -300-1026-25 - +80SchwarzPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

55.12 €

4 7 Arbeitstage 5-120------PURKupferlegierung-Kabelende offen----Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör)--

50.11 €

4 7 Arbeitstage -300-1028-25 - +80SchwarzPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

73.71 €

3 7 Arbeitstage -300-1028-25 - +80SchwarzPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

59.61 €

4 7 Arbeitstage -300-1028-25 - +80SchwarzPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

90.97 €

2 7 Arbeitstage -300-1028-25 - +80SchwarzPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-Ja-

56.71 €

4 35 Arbeitstage -300-1024-30 - +80GrünPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

52.06 €

4 7 Arbeitstage -300-1028-30 - +80GrünPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

76.14 €

3 7 Arbeitstage -300-1028-30 - +80GrünPBT--EinfachSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

54.07 €

4 7 Arbeitstage 5-120------PURKupferlegierung-Kabelende offen----Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör)--

80.15 €

3 7 Arbeitstage -300-102--30 - +80GrünPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

68.48 €

3 7 Arbeitstage -300-1028-30 - +80GrünPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

101.06 €

2 7 Arbeitstage -300-1028-30 - +80GrünPBT--DoppeltSchraubklemmenKeine LEDM12 Speedcon-BuchseAnschlusskappe mit EinspeisungSensor & Aktor Box (passiv)-JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 IP-Bewertung IP65

Technischer Support