Steckergehäuse - CP【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3012313
3012314
3012322
3041943
3041956
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG max. AWG min. Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(Vdc)
Nennstrom
(A)
Farbe Anschluss (Komponenten)
-

50.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage --31.60-------Grau-
-

47.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage --31.60-------Grau-

0.78 €

250 29 Arbeitstage ------------

0.78 €

250 7 Arbeitstage 1420-100.502.500.502.5025010GrauSchnellverbinder

0.78 €

250 7 Arbeitstage 1420-100.502.500.502.5025010GrauSchnellverbinder

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 5.20 Inhalt(Stk.) 50 Industrieprodukte Ja

Technischer Support