Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1433155
Produktgröße (Länge)(mm) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 30.7 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -25 - +70 | Gesamtzahl der Stifte | 2 | IP-Bewertung | IP67 |
Farbe | Schwarz | Aufbau | Einfach | Anschluss (Komponenten) | AS-I Bussystem |
Statusanzeige | Keine LED | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | M12-Buchse | Verteilerkasten (Kategorie) | Flachbandkabel-Splitter |
Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) | Amtsleitung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler VS-ASI-J-Y-N, mit gerader M12 Buchse, die Teilenummer ist 1433155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1433155.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften