Verteiler VS-ASI-J-Y-N, mit Schraubanschluss, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1433168

Teilenummer
1433168
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.10 €

12 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Länge)(mm) 40 Produktgröße (Breite)(mm) 20 Inhalt(Stk.) 1
Querschnittsbereich 0.14 - 1 mm² Temperaturbereich(°C) -25 - +70 Gesamtzahl der Stifte 2
IP-Bewertung IP67 Farbe Schwarz Aufbau Einfach
Anschluss (Komponenten) AS-I Bussystem Statusanzeige Keine LED Verteilerkasten (Kategorie) Flachbandkabel-Splitter
Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) Sensor & Aktor Box (passiv) Amtsleitung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Verteiler VS-ASI-J-Y-N, mit Schraubanschluss, gewinkelt, die Teilenummer ist 1433168.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1433168.

Technischer Support