D-SUB-Tüllengehäuse CUC-DST-GZNI-A / DSSC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1419725

Teilenummer
1419725
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.36 €

13 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeldurchmesser(mm) 3.50 - 8.50 Verbindungswinkel(°) 45 Inhalt(Stk.) 1
Kabelausgänge 1 Temperaturbereich(°C) -35°C to +100 Farbe Zink
Gehäusematerial Zinkdruckguss Steckverbindereigenschaften + Kabelmuffe Zubehörtyp (Steckverbinder) D-SUB-Gehäuse
Geschirmt Ja

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Tüllengehäuse CUC-DST-GZNI-A / DSSC, die Teilenummer ist 1419725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419725.

Technischer Support