HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411340

Teilenummer
1411340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.69 €

21 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO Art D15 Farbe Schwarz
Gehäusematerial Polyamid Steckverbindereigenschaften + Bajonett Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse
Typ (Sonstiges) Anschlusshaube, seitlicher oder gerader Kabelabgang

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse D15, die Teilenummer ist 1411340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411340.

Technischer Support