HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1411347

Teilenummer
1411347
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.41 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO Art D25 Farbe Schwarz
Gehäusematerial Polyamid Steckverbindereigenschaften + Bajonett Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse
Typ (Sonstiges) Anschlusshaube, seitlicher oder gerader Kabelabgang

Sie befinden sich auf der Seite für HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse D25, die Teilenummer ist 1411347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411347.

Technischer Support