Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407626 |
1411451 |
1411453 |
1411454 |
1411455 |
1411456 |
1411457 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 22 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade) | Hülsengehäuse für langen Griff, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 60,5 mm | |||
23.39 € | 8 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonett, für Crossbar, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
25.56 € | 8 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | für Längsstrebe | EVO - Muffengehäuse der Serie B10, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
29.20 € | 7 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Hülsengehäuse mit Bajonett, mit Kreuzhalterung | |||
17.53 € | 11 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonett, für Crossbar, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
18.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | für Längsstrebe | EVO - Muffengehäuse der Serie B10, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
23.39 € | 8 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Hülsengehäuse mit Bajonett, mit Kreuzhalterung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | B10 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften