Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407642 |
1407644 |
1411460 |
1411461 |
1411462 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 13 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | für Längsstrebe | Hülsengehäuse für langen Griff, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 76 mm | |||
18.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade) | Düsengehäuse mit Querstange, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 78 mm | |||
25.56 € | 8 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonett, für Crossbar, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
27.72 € | 7 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Hülse mit Bajonettverschluss | |||
31.36 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonettverschluss, Querträgern, Kabelabgang seitlich, gerade |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | B16 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften